NTC-Sensor-Systeme
B57514K0493A001
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
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
C1608X8R1H222K080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X8R1H222K080AA
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X8R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3EAC0G2A102J080AA
Capacitance=1nF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
ESD Protection
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X7R2A104K160AA
Capacitance=0.1μF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32022A3473M189
0.047uF, 300Vrms AC
8.5m(W) x 14.5m(H) x 18m(L)
Entstörkondensatoren
B32022A3473M289
0.047uF, 300Vrms AC
8.5m(W) x 14.5m(H) x 18m(L)
Entstörkondensatoren
B32928U4156M000
15.0uF, 350Vrms AC
30.0m(W) x 45.0m(H) x 57.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
KLZ1608MHR100WTD25
L=10μH
Rated current=250mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm
NTC-Sensor-Systeme
B57301K0103A001
Nominal Resistance=9.959kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57504K0103A009
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%