NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103G040
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
C0603C0G1E080D030BA
Capacitance=8pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C2012JB1A335K125AA
Capacitance=3.3μF
Edc=10V
T.C.=JB
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD101KYGNA
Capacitance=100pF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25696H1137K501
1 x 137uF, 1500V DC
100mm(D) x 102mm(H)
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25696H1167K311
1 x 160uF, 1300V DC
100mm(D) x 102mm(H)
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25697H1157K501
1 x 154uF, 1500V DC
100mm(D) x 102mm(H)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R10J-EF
L=0.1μH
Q=28
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm
NTC-Elemente
B57861S0202F041
Nominal Resistance=2kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57871S0212F001
Nominal Resistance=2.1kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCDA4AG502HC3NB
Nominal Resistance=5.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending)