NTC-Sensor-Systeme
B57703M0502G040
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA2B1X6S0J105M050BC
Capacitance=1μF
Edc=6.3V
T.C.=X6S
LxWxT:1.0x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA6M1C0G3B152J200AC
Capacitance=1.5nF
Edc=1250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
Kondensatoren für DC-Link
B32776G9206K000
20uF, 900V DC
28mm(W) x 37mm(H) x 42mm(L)
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220P3511K101
Max. Operating Voltage [AC]=510Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=10000A
NTC-Sensor-Systeme
B57045K0472K000
Nominal Resistance=4.7kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±10.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57301K0103A001
Nominal Resistance=9.959kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103A017
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103A019
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103A025
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%