NTC-Sensor-Systeme
B58100A0439A000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
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
C0603C0G1E100D030BA
Capacitance=10pF
Edc=25V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603C0G1H1R5C030BA
Capacitance=1.5pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA1A2C0G1H1R5C030BA
Capacitance=1.5pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P6N2CT000
L=6.2nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2016S2R2MT0S1
L=2.2μH
Rated current=1200mA
L x W x T :
2 x 1.6 x 0.85mm
3-Leiter-Durchführungsfilter
YFF18PC0J475MT0H0N
Insertion Loss=40dB (0.2MHz to 1000MHz)
Rated current=4A
LxWxT: 1.6x0.8x0.6mm
For Power Line
EMV-Netzfilter
B84742A0010R725
1-phase(250V), Rated Current:10A
DIN rail TH35 installation
NTC-Elemente
B57540G1103G000
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57860S0103J200
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±5%
NTC-Sensor-Systeme
B57301K0103A001
Nominal Resistance=9.959kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%