NTC-Sensor-Systeme
B58100A0628A000
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Klimakategorie [IEC-60068-1] |
|
| UL Aktennummer |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
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
CAA572C0G3A303J640LJ
Capacitance=30nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:6.0x5.6x6.4mm
MEGACAP type
Snap-in, Multi Pin, Large-Size Kondensatoren
B41252A5229M060
22000µF/25V DC
30mm dia x 45mm length
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012DR47DT000
L=0.47μH
Rated current=550mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 1.25mm
Bedrahtete Induktivitäten (Bedrahtete Spulen)
B78108S1104J000
L=100μH Rated Current=0.37A
Axial DxL:4mmx9.2mm
EMV-Netzfilter
B84112B0000A120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
EMV-Netzfilter
B84112G0000G120
1-phase(250V), Rated Current:20A
Small case type
Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)
B72527G3200K000
Maximum Operation Voltage (DC)=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=54V
Leaded Transient Voltage Suppressors (SHCV)
B72587G3200K000
Maximum Operation Voltage (DC)=26V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=58V
SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren)
B57359V5473F260
Resistance (at 25°C)=47kΩ
Resistance Tolerance (at 25°C)=±1%
Übertrager für DC-DC-Wandler
B78416A2154A003