NTC-Sensor-Systeme

B58101A0109A000

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial
Automotive
Merkmale
Typ
HP100
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
10kΩ at 1072°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±1%
B-Wert
3988K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
60mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
40/150/25
UL Aktennummer
AEC-Q200
YES
Verpackung

Technische Information

Ausblenden Einblenden