NTC-Sensor-Systeme

B58703M1103A002

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial
Automotive
Merkmale
Typ
M1703
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the data sheet

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
10kΩ at 25°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±1%
B-Wert
3625K
B-Wert Bedingung
B25/100
B-Wert Toleranz
±1%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
50mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]

Weiteres

Klimakategorie [IEC-60068-1]
40/150/21
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung

B58703M1103A002

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 132
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden