NTC-Sensor-Systeme
NTCGP3JH103HCJBAA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA5L1X7R1H106K160AE
Capacitance=10μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200
Single-ended (Radiale) Kondensatoren
B41856C7687M000
680µF/35V DC
12.5mm dia x 20mm length
Leistungskondensatoren für DC-Link (MKP zylindrisch)
B25620B0298K703
1x2900uF, 700V DC
116mm(D) x 345mm(H)
Bedrahtete Scheibenvaristoren
B72220P3421K101
Max. Operating Voltage [AC]=420Vrms
Max. Surge Current Imax(8/20μs,1time)=12000A
Überspannungsableiter
B88069X0380T502
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 300V
NTC-Elemente
B57540G1104G000
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2%
NTC-Elemente
B57861S0104F040
Nominal Resistance=100kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
B57891S0103F008
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1%
NTC-Elemente
NTCDZ3LG202HC4NB
Nominal Resistance=2.000kΩ at 25℃
Glass encapsulated Axial lead (U-shaped bending with resin coat)
NTC-Sensor-Systeme
B57703M0103A018
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±2.0%