NTC-Sensor-Systeme
NTCGP3JH103HCZCCA
|
|
Grösse
| Leitungslänge |
|
| Detaillierte Grösseninformationen |
Elektrische Kennwerte
| Nominaler Nennwiderstand |
|
| Nominale Nennwiderstandstoleranz |
|
| B-Wert |
|
| B-Wert Bedingung |
|
| B-Wert Toleranz |
|
| Max. elektrische Leistung [bei 25°C] |
|
| Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| UL Aktennummer |
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
CGA5L3X8R1C475K160AB
Capacitance=4.7μF
Edc=16V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200
Entstörkondensatoren
B32912H4104M000
0.1uF, 480Vrms AC
11.0m(W) x 18.5m(H) x 18.0m(L)
Entstörkondensatoren
B32924C3565K000
5.6uF, 305Vrms AC
22m(W) x 36.5m(H) x 31.5m(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32562J6224K289
0.22uF, 400V DC
4.7mm(W) x 7.5mm(H) x 16.5mm(L)
Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32620A4333J000
0.033uF, 400V DC
6mm(W) x 12mm(H) x 10.3mm(L)
Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten
B82559B4332A027
L=3.3μH
Rated current=60.3A
25.8mm x 27.8mm
EMV-Netzfilter
B84771A3015A000
1-phase(250V), Rated Current:15A
IEC Inlet(Snap-in) type
Überspannungsableiter
B88069X4131S102
2 electrodes Arresters
Nominal DC sparkover voltage = 270V
NTC-Sensor-Systeme
B58703M1103A001
Nominal Resistance=10kΩ
Nominal Resistance Tolerance=±1.0%
NTC-Sensor-Systeme
NTCDP3LG720JXHCEA
Nominal Resistance=0.072kΩ at 140℃
PPS resin molding type / Oil temperature sensor