NTC-Sensor-Systeme

NTCRP3VG332JDKBEA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Industrial
Automotive
Merkmale
Typ
PPS Resin Case Type/ 200°C Heat Resistance
Serie
NTCRP
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Leitungslänge
300.00mm ±10.00mm
Detaillierte Grösseninformationen
Please refer to the catalog

Elektrische Kennwerte

Nominaler Nennwiderstand
3.3kΩ at 100°C
Nominale Nennwiderstandstoleranz
±5%
B-Wert
3970K
B-Wert Bedingung
B0/100
B-Wert Toleranz
±2%
Max. elektrische Leistung [bei 25°C]
16mW
Thermische Verlustleistungskonstante [bei 25°C]
2mW/°C

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 200°C
UL Aktennummer
AEC-Q200
NO
Verpackung
Box
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
1.01g

Technische Information

Ausblenden Einblenden