MEMS-Mikrofone (Mikrofon)

ICS-40212

Produktstatus
Obsolete
Applikationen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
Produkttyp
Analog Output
Lokation des Anschlusses
Bottom
Serie
ICS
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.50mm ±0.10mm
Breite (B)
2.65mm ±0.10mm
Bauhöhe (T)
0.98mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Sensitivität
-38dBV ±1dBV at 1kHz, 94dB SPL
S/N Ratio [SNR] (Typ.)
66dBA
Schalldruckpegel
105dB at THD 0.2% Typ., 1kHz
Punkt der akustischen Überladung
128dB SPL at 10% THD
Klirrfaktor (THD)
0.2% Typ. at 105dB SPL, 1kHz
Untere Grenzfrequenz (Min.)
35Hz
Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.)
-84dB at 1kHz, 100mVp-p
Stromverbrauch [Icc] (Typ.)
165μA
Ausgangsimpedanz (Max.)
Ausgangsimpedanz (Typ.)
190Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht
0.07g

Technische Information

Ausblenden Einblenden