MEMS-Mikrofone (Mikrofon)

INMP405

Produktstatus
Production (NRND)
Applikationen
Commercial Grade
Anwendungsdetails
Mobile
Wearable
Internet of Things
Drone
Produkttyp
Analog Output
Lokation des Anschlusses
Bottom
Serie
INMP
Produktmarke
InvenSense
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.35mm ±0.10mm
Breite (B)
2.50mm ±0.10mm
Bauhöhe (T)
0.88mm ±0.10mm

Elektrische Kennwerte

Sensitivität
-38dBV ±3dBV at 1kHz, 94dB SPL
S/N Ratio [SNR] (Typ.)
62dBA
Schalldruckpegel
105dB at THD 3% Max., 1kHz
Punkt der akustischen Überladung
120dB SPL at 10% THD
Klirrfaktor (THD)
3% Max. at 105dB SPL, 1kHz
Untere Grenzfrequenz (Min.)
200Hz
Versorgungsspannungsdurchgriff [PSPR] (Typ.)
Stromverbrauch [Icc] (Typ.)
250μA
Ausgangsimpedanz (Max.)
Ausgangsimpedanz (Typ.)
200Ω

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
10000pcs
Gewicht

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen