Elektromagnetische Signaltongeber

SD1209T5-A1

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Nov.6, 2023
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2025
Last Shipment Date : Sep.30, 2027
Anwendungen
Automotive Grade
Serie
SD
Anschlussform
Pin Terminal
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Abmessungen
D12.0 x H9.0
Klemmraster
5.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Schalldruckpegel (Min.)
80dB
Frequenz
2.048kHz
Nenneingangstrom
5V0-p
Schalldruckpegel vs. Frequenz
Please refer to the catalog

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Verpackung
Bulk (Polystyrene form)
Stückzahl
800pcs
Gewicht pro Stück
2g

Technische Information

Ausblenden Einblenden