TDK的电感器分为积层工艺、绕组工艺以及薄膜工艺三种。通过独有的多层电路板工艺技术实现高电感化、High Q化、进一步小型化的积层工艺。通过使用High-μ铁氧体微粒子的高効闭合磁路结构降低Rdc值,实现低耗电量的绕组工艺。通过精密图案形成与金属磁性材料的组合,实现小型低背以及高特性产品的薄膜工艺。产品种类丰富,能够选择适用于高频电路、信号电路、电源电路等用途以及满足要求特性的最佳产品。此外,车载专用的产品也一应俱全。
样品套装
高频电路用积层电感器
电感器: LED前大灯用高温大电流功率电感器
电感器: 移动设备用高效率薄膜功率电感器
电感器: 适用于ADAS应用的微型薄膜金属功率电感器
电感器: 高级驾驶辅助系统用的小型功率电感器
电感器:车载PoC用电感器ADL3225V的开发与量产
EMC对策元件、电感器 :车载用树脂电极磁珠滤波器与电感器的开发与量产
电感器: 实现低损耗及大电流的电源电路用薄膜电感器的开发与量产