技术资料库
产品和技术 / 产品概要
2024年12月
产品概要

超小型金属功率电感器:PLE系列

PLE系列是一种高效率、低漏磁通的超小型金属功率电感器,非常适合可穿戴设备等搭载小型电池的应用,并且表现优异。
本公司采用自主研发的结构设计和新开发的材料,通过薄膜工艺实现了宽电感值范围。
本报道将简单易懂地说明其结构、特点、用途等对大家有用的信息。

PLE系列超小型金属功率电感器简介

PLE系列产品概览如图1所示。

型号 PLE856C / PLEA67B PLEA85D
产品概述
  • 非常适合TWS(无线耳机)等小型可穿戴设备的超小型电感器
  • 通过高精度薄膜积层工艺实现宽泛的电感值范围。
  • 通过采用高磁导率且低损耗的金属磁性材料,改善了对电池使用寿命影响较大的轻载条件下的电源效率
  • 即使在高密度安装情况下,低漏磁通结构也能减少对基板和外围元件的噪声影响
特点
  • 超小外形、宽泛的电感值范围
  • 低损耗、高效率
  • 低漏磁通
  • 工作温度范围:-40℃~125℃
  • 纵向卷绕线圈
  • 漏磁通为水平方向
  • 即使改变安装方向,也不影响漏磁通方向
  • 横向卷绕线圈
  • 漏磁通为垂直方向
  • 有极性标识
  • 低剖面
  • 可对应高密度安装
用途
  • 可穿戴产品(TWS、智能手表、助听器、AR眼镜等)
  • 小型电源模块
  • 通信模块(比如GNSS和蓝牙)
图1:产品概览

超小型、高电感的PLE系列的结构

PLE系列的结构如图2所示。
借助HDD薄膜磁头技术的薄膜工艺和高精度层压工艺,PLE系列电感器实现了超小型、宽电感值范围。

我们有线圈绕组方向和形状各不相同的3种产品线可供选择。

立绕式线圈 卧绕式线圈
PLE856C型结构 PLEA67B型结构 端子电极 端子电极
PLEA85D型结构 端子电极
图2:产品结构

PLE系列采用的薄膜工艺非常适合超小型功率电感器,具有以下特点:
・利用薄膜工艺实现高精度层压,抑制偏差
・实现2匝/层以上,尽管尺寸紧凑,但仍实现了高电感量值

PLE系列是新开发的高磁导率产品。采用低损耗金属磁性材料,损耗低,效率高。
PLE系列中使用的薄膜工艺和金属磁性材料如图3所示。

图3:薄膜工艺的特点

PLE系列专为小型可穿戴设备而优化,具有以下特点:

①线圈绕组方向不同的2种产品线

PLE系列采用全屏蔽结构,可抑制漏磁通并降低高密度安装环境中的噪声影响。
产生的磁通方向根据线圈的绕组方向而变化,因此可根据实际的用途选择最合适的类型。

型号 PLE856C / PLEA67B PLEA85D
漏磁通的方向


漏磁通与电路板水平
→ 减少影响电路板表面的噪音


漏磁通垂直于电路板
→ 减少对周围元件的噪声干扰

图4:产品特点

②产品特性非常适合低功耗设备

小型电池驱动的可穿戴设备要求低功耗,所以电源驱动方式使用PFM(Pulse Frequency Modulation)。
PFM与PWM(Pulse Width Modulation)相比,在轻负载时的开关动作次数更少,所以有低功耗的优点。
另一方面,由于流过电感的交流电比例较大,其ACR特性尤为重要。(图5)

图5: PFM和PWM的比较

PLE系列采用了低损耗材料,ACR较低,因此电源效率比尺寸更大的铁氧体电感器更高。

Vin=3.7V Vout=1.8V Fsw=1.5MHz
图6:PLE系列与铁氧体电感器的电源效率比较

PLE系列的应用

PLE系列的使用案例如图 7 的蓝色框所示。
凭借超小外形,该系列元件非常适用于需要高密度安装的设备,比如TWS和通信模块。
它还能助力实现产品的小型化和轻量化,并改善电源电路的效率。

图7:应用

PLE系列产品线一览

点击下方链接,即可查看PLE系列的更多信息或购买样品。
我们将进一步扩大产品阵容,以满足客户对电感器的多样化需求。

型号 用途 L尺寸
±0.1mm
W尺寸
±0.1mm
T尺寸
max.
电感(μH)
±20%
直流电阻
(mΩ) max.
额定电流
Isat (A) max.
PLE856C
电感器,线圈:PLE865C

一般等级
0.8mm 0.45mm 0.65mm 0.47 210 0.62
1.0 420 0.42
1.5 520 0.33
PLEA67B
1.0mm 0.6mm 0.8mm 1.0 265 0.8
2.2 650 0.5
4.7 1080 0.3
PLEA85D
1.0mm 0.8mm 0.55mm 0.47 120 0.7
1.0 300 0.6
2.2 600 0.4
3.3 1200 0.25
图8 :产品列表

什么是功率电感器?

功率电感器是指用于DC-DC转换器等电源电路中的电感器,其还被称为功率线圈、功率扼流圈等。电感器拥有通过自感应作用积蓄能量的特性,斩波电路的DC-DC转换器等将该电感器与开关器件配合使用对电压进行转换。(参照图9)
电感器根据不同工艺可分为积层型、薄膜型、绕组型,但功率电感器中以流过大电流的绕组型为主流产品,通过配合铁氧体或软磁性金属磁芯可组成各类不同的产品。同时,可实现小型、薄型化的积层型、薄膜型产品近年来也不断向大电流化方向发展。

通过设置占空比(相对于开关周期的ON时间比)将电压降低至所需水平。

反复开关

图9:DC-DC转换器(斩波电路及降压型)与电感器

有关产品或销售的咨询,请填写“联系表”与我们联系。

联系表

请点击此处查看经销商名单。

相关链接