Die Induktivitäten von TDK werden in drei Ausführungen angeboten. Sie werden mit modernsten Vielschicht-Prozessverfahren als Drahtwicklungen (automatisiert oder manuell) sowie in Dünnschicht-Technologie hergestellt. Die einzigartigen Vielschicht-Prozessverfahren von TDK gewährleisten höhere Induktivitäts- und Q-Werte und erlauben darüber hinaus eine weitere Miniaturisierung. Die Drahtwickeltechnologie nutzt hoch effektive geschlossene Magnetkreise mit Ferritpartikeln hoher Permeabilität (µ), um niedrigere Gleichstromwiderstände und einen geringeren Energieverbrauch zu ermöglichen. Bei der Dünnschicht-Technologie werden feinste Muster auf ferromagnetisches Material aufgetragen, um leistungsstarke Produkte zu fertigen, die sich ideal für die Miniaturisierung und sehr dünne Bauformen anbieten. Das Portfolio umfasst ein breites Spektrum von Filtern, SMT-Induktivitäten und Power-Induktivitäten. Diese Bauelemente wurden für den Einsatz in Hochfrequenz-, Signal- und Stromversorgungsschaltungen von Anwendungen aller Art entwickelt, die von Mobilgeräten und Konsum-Elektronik bis zu Solar-Wechselrichtern und Stromversorgungen reichen.