TDK集团提供丰富的产品组合,涵盖了所有电压范围的保护设备,其中包括CeraDiodes©、芯片保护器、芯片、片狀压敏电阻以及充气式气体放电管,能保护IC元件和电子电路免受静电放电 (ESD) 和冲击电压(如雷击浪涌)的影响。NTC冲击电流限制器和PTC热敏电阻等电流保护设备可用于保护电路,免受冲击电流和过电流的影响。PTC热敏电阻和芯片NTC热敏电阻等温度保护设备则能保护内部电路和设备,防止出现过热。
样品套装
电压/电流/过热保护器件
TDK 发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
贴片压敏电阻:可运用于150℃环境,符合AEC-Q200的车载用贴片压敏电阻 AVRH系列的产品线进一步扩大,与以往产品相比缩小75%
CeraPad™ - 集成ESD保护功能的基板
产品概况: 气体放电管和开关放电器
过压保护: 适用于基站的具有大放电电流的气体放电管
ThermoFuseTM热保护型压敏电阻 : 具有高浪涌电流能力的本安型过电压保护