新闻

TDK产品信息NEWS Vol.027 2018年11月刊
 
每月一次为您带来TDK产品信息
 

 
主题
 
  • 已更新4项电感器选型指南
  • "ALT系列与共模滤波器/扼流圈的推荐组合"中添加了"10GBASE-T"、"1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+"
 
已更新4项电感器选型指南
 
 
电源电路用电感器 选型指南 (一般等级&车载等级)

电源电路用电感器一般等级产品的选型指南。可通过产品特点或形状尺寸找出最适合的功率电感器。

》电源电路用电感器 选型指南 (一般等级)
》电源电路用电感器 选型指南 (车载等级)
 
 
普通电路用/去耦电路用电感器 选型指南

高频用电感器的选型指南。可通过应用、特点或形状尺寸找出最适合于滤波器电路、匹配电路或去耦电路等的电感器(线圈)。

》普通电路用/去耦电路用电感器 选型指南

 
高频用电感器 选型指南

高频用电感器的选型指南。可通过应用、特点或形状尺寸找出最适合于高频电路的电感器(线圈)。还可确认适用于各系列的电感及额定电流的范围。

》高频用电感器 选型指南

 
"ALT系列与共模滤波器/扼流圈的推荐组合"中添加了"10GBASE-T"、"1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+"
 

在IoT市场背景下,第5代移动通信系统(5G)无线通信得到普及的同时,对有线通信也提出了高速传输化(1Gbps~10Gbps)的要求,在安全摄像头等领域,将电力线集成到以太网中的电源供应系统得到进一步普及,对于与此相应的脉冲变压器也提出了越来越高的要求。同时,由于当前趋于在1块基板上搭载多个脉冲变压器,因此还存在小尺寸的需求。
脉冲变压器ALT系列通过TDK独特的结构设计,实现了在SMD型中进行自动贴装。

》ALT系列与共模滤波器/扼流圈的推荐组合