ニュース

メールニュース



ニュース

TDK製品情報NEWS Vol.027 2018年11月号
 
毎月一度、TDK製品の情報をお届けします。
 

 
トピックス
 
  • インダクタのセレクションガイドが4件更新されました
  • "ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ"に「10GBASE-T」、「1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]」が追加されました。
 
インダクタのセレクションガイドが4件更新されました
 
 
電源回路用インダクタ セレクションガイド (一般グレード&車載グレード)

電源回路用インダクタ一般グレード品および車載グレード品のセレクションガイドです。製品の特徴や形状寸法から最適なパワーインダクタを見つける事ができます。

》電源回路用インダクタ セレクションガイド (一般グレード)
》電源回路用インダクタ セレクションガイド (車載グレード)
 
 
一般回路用/デカップ回路用インダクタ セレクションガイド

一般回路用/デカップ回路用インダクタのセレクションガイドです。アプリケーションや特徴、形状寸法からフィルタ回路やマッチング回路、デカップリング回路などに最適なインダクタ(コイル)を見つけることができます。

》一般回路用/デカップ回路用インダクタ セレクションガイド

 
高周波用インダクタ セレクションガイド

高周波用インダクタのセレクションガイドです。アプリケーションや特徴、形状寸法から高周波回路に最適なインダクタ(コイル)を見つけることができます。各シリーズに対応するインダクタンスや定格電流の範囲を確認することもできます。

》高周波用インダクタ セレクションガイド

 
"ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ"に「10GBASE-T」、「1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T, PoE+[600mA]」が追加されました。
 

IoT市場を背景に、第5世代移動通信システム(5G)による無線通信の普及とともに有線通信としても高速伝送化(1Gbps~10Gbps)が求められ、セキュリティーカメラ等では電力線をイーサネットケーブルに集約した電源供給システムの普及が進み、それらに対応したパルストランスが益々求められています。また、1枚の基板に複数のパルストランスを搭載する傾向があることから小型サイズのニーズがあります。
ここでは各Ethernetの規格に対し、TDKが推奨するパルストランスとコモンモードチョークの組み合わせにおける、Sパラメータを掲載しております。

》テックノート ALTシリーズとコモンモードフィルタ/チョークの推奨組み合わせ