大电流扁平线电感器
产品首页
产品亮点
技术注释
产品和技术
其他内容
TDK产品特性
TDK可提供品类齐全的大电流扁线绕组电感器。
ERU电感器采用扁平的矩形线材绕制的螺旋绕组,尺寸紧凑,具有低DCR和大饱和电流的特点。电感器使用铁氧体磁芯材料,工作温度高达150 °C,磁芯形状具有良好的磁屏蔽作用。采用带底部端接 (SMD) 的自引线结构设计,符合RoHS和AEC-Q200标准的相关要求,广泛适用于汽车、工业和电信等诸多领域。
PCM系列采用混合结构设计,专门针对大高饱和电流和低直流电阻进行了优化。典型应用包括汽车中的初级DC/DC转换器(比如ADAS)、服务器和基站的电源,以及其他各类DC/DC转换器。同时,它也非常适合干扰抑制应用,比如车载电机滤波。PCM电感器具有诸多特点和优势,比如:采用合金磁芯材料,具有优异的饱和特性;扁平绕组,最大限度降低了损耗;封闭的铁氧体材质的外罩,具有出色的EMC性能;引线框架结构,支持焊点AOI检查 并具有良好的共面性。凭借这些特点和优势,电感器实现了-55 °C至+165 °C的宽温度范围,并且满足AEC-Q200标准。

新闻