ERU-Drosseln haben aufgrund der flachen Wicklung mit einem rechteckigen Drahtquerschnitt kompakte Abmessungen und zeichnen sich durch einen niedrigen RDC-Wert und hohe Sättigungsströme aus. Aufgrund des Ferritkern-Materials ist ein Hochtemperatureinsatz bis zu 150 °C möglich. Sie sind magnetisch geschirmt und ohne externe Kontaktierung mit Unterbodenanschluss (SMD) ausgeführt. Sie sind RoHS-kompatibel und teilweise AEC-Q200-qualifiziert. Typische Anwendungen sind in den Bereichen Automotive, Industrial und in der Informations- und Telekommunikationstechnologie.
Die Power Cube Metal (PCM) Serie mit ihrer Hybridkonstruktion ist für hohe Sättigungsströme und niedrige Gleichstromwiderstände optimiert. Typische Anwendungen sind primäre DC/DC-Wandler im Automotive-Bereich, etwa in ADAS, Stromversorgungen für Server und Basisstationen sowie verschiedene Arten von DC/DC Invertern. Die PCM-Serie eignet sich auch hervorragend für die Entstörung von z.B. Elektromotoren in Fahrzeugen. Die optimalen Sättigungseigenschaften der PCM-Drosseln werden durch einen Legierungskern erreicht. Die Flachdrahtwicklung hält die Verluste so gering wie möglich und ein geschlossenes Gehäuse aus Ferritmaterial sorgt für hervorragende EMV-Eigenschaften. Die Lead-Frame-Struktur ist ideal für die automatische Lötstellenprüfung und hat eine sehr gute Koplanarität. Diese leistungsstarken Drosseln sind für einen weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +165 °C ausgelegt und nach AEC-Q200 qualifiziert.