电感器(线圈) 技术注释 产品首页 型号搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 more 产品首页 型号搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 产品首页 型号搜索 产品目录 技术注释 技术支援工具 常见问题 产品和技术 超小型金属功率电感器:PLE系列 TDK推出额定电流48A且符合AEC-Q200标准的ERU27M系列SMD金属磁粉芯扼流圈 TDK针对模拟元器件的SPE评估板推出多款PoDL扩展板 TDK扩展ERU33系列紧凑型大电流扼流圈以满足更大电流应用 TDK推出适合高功率应用的SMD耦合电感器 VLS系列功率电感器 HPL系列功率电感器 TDK推出紧凑型大电流扼流圈 功率电感器 SPM系列 功率电感器 TFM系列 BCL系列功率电感器 TDK面向ADAS/AD电源管理推出可靠的超紧凑型CLT功率电感器 TDK推出饱和电流高达80 A的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器 TDK扩展耦合电感器产品组合 TDK提供多种紧凑型SMT大电流扼流线圈 紧凑型扁平绕线式SMT大电流扼流圈 高饱和电流的紧凑型双电感器 高可靠性车载高频率功率电感器可降低故障风险 铁氧体屏蔽型车载用功率电感器 功率电感器 SPM系列 功率电感器 TFM系列 22kHz高灵敏度3D应答器线圈 开发适用于高速车载接口的电源电感器 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性 可耐受高温及振动的高可靠性性能与结构 应用和实例 适用于数据中心服务器液浸冷却系统的被动元件解决方案 适用于车载SerDes(LVDS)同轴电缆传输的PoC滤波用电感器和片式磁珠 适用于服务器电源电路的TLVR电感器 幼儿遗忘检测系统 服务器的电源电路用产品和数据线用产品 关于汽车用LED照明 关于帮助实现自动驾驶技术的“车间车路通信(V2X)” 功率电感器的使用方法 驱动汽车创新 考虑了漏磁通的功率电感器选择指南 解决指南 TDK Meister零件选型工具概览和功能介绍 面向NFC电路的总体解决方案 用于汽车的高可靠性产品树脂电极型电容器、电感器以及片状磁珠 确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的PoC滤波电感 功率电感器的啸叫对策