電源回路用インダクタ セレクションガイド (車載グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

車載グレード

  •  
  • 巻線
  • 積層
  • 薄膜
カテゴリ
特徴はこちらをご覧下さい。
フェライト:非シールド フェライト:樹脂シールド フェライト:シールド 金属:シールド
High Current

小型

NLCV-xxxD
105℃
125℃

0.1 to 330μH
25: 2.5x2.0mm
32: 3.2x2.5mm

VLS-CX-H
125℃
Low Profile

1 to 150μH
30xx: 3.0x3.0mm
40xx: 4.0x4.0mm

MLD
125℃
Low Profile

0.47 to 4.7μH
2012: 2.0x1.2mm
2016: 2.0x1.6mm

TFM-ALTA
125℃
Low Profile

0.033μH
Rated Voltage 20V
1608: 1.6x0.8mm

TFM-ALMA
150℃
High Current
Low Profile

0.1 to 10μH
Rated Voltage 20V
2012xx: 2.0x1.25mm
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm
3225xx: 3.2x2.5mm

TFM-ALVA
150℃
High Current
Step-up Converter

1 to 10μH
Rated Voltage 40V
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm
3225xx: 3.2x2.5mm

TFM-BLEA
NEW
150℃
High Current
Low Profile

0.15 to 1.5μH
2012xx: 2.0x1.2mm
2016xx: 2.0x1.6mm
2520xx: 2.5x2.0mm

BCL
NEW
155℃
Wide Inductance

0.15 to 100μH
3225xx: 3.2x2.5mm
3520 : 3.5 x 3.2mm

中型

 
VLS-EX-D
150℃
Wide Inductance

1 to 150μH
5030: 5.0x5.3mm

 
SPM-DZ
155℃
High Current

0.1 to 2.2μH
40xx: 4.3x4.1mm

VLS-EX-H
125℃
Wide Inductance

1 to 220μH
50xx: 5.0x5.3mm
60xx: 6.0x6.3mm

CLF-NI-D
150℃
Wide Inductance

1 to 470μH
50xx: 5.3x5.0mm
60xx: 6.3x6.0mm
70xx: 7.4x7.0mm

SPM-HZ
125℃
High Current

0.33 to 22μH
40xx: 4.1x4.0mm
50xx: 5.2x5.0mm
65xx: 7.1x6.5mm

HPL
155℃
High Current

0.06 to 0.33μH
5050xx: 5.0x5.0mm
7580xx: 7.5x8.0mm
80120xx: 8.0x12.0mm

SPM-VC-D
NEW
155℃
High Current

1 to 100μH
50xx: 5.3x5.1mm
65xx 7.0 x 6.5mm
70xx: 7.5x7.0mm
100xx: 10.5x10.0mm
125xx: 13.0x12.5mm

大型

     
SPM-HZR
125℃
High Current

0.33 to 68μH
65xx: 7.1x6.5mm
100xx: 10.7x10.0mm

特徴

工法 巻線 コアに銅線を巻いた構造を持っています。太い銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。 また金属磁性粉末で巻線コイルを一体成型したコンポジットタイプ(SPMシリーズ)もあり、コイルの音鳴き対策に有効です。
積層 シート上に金属導体を印刷、それを積層してコイルを生成します。製品の小型低背化に適しており、かつ量産性にも優れています。
薄膜 薄膜プロセスを用いて高精度なパターンの形成が可能です。金属磁性材料との組合せにより、小型低背で且つ大電流が必要な用途に適しています。
磁性材料 フェライト μが高く、高インダクタンスに適しています。また直流重畳特性がフラットなため、磁気飽和点までは安定した特性を示します。
金属 温度によるインダクタンスの変化が小さく、またフェライトに比べて磁気飽和しにくいため、ソフトサチュレーション特性を有しています。
シールドタイプ 非シールド コイル部分に磁気シールドを施していないシンプルな開磁路タイプです。
樹脂シールド コイルの周囲を、フェライトや軟磁性金属などの磁性粉を混ぜた樹脂で覆っています。シールドタイプに比べると磁気シールド効果は限定的ですがコストバランスに優れています。
シールド コイルの周囲を、シールドコアで覆ったり磁性材料でモールドすることにより、閉磁路に近い構造を持っています。磁気シールド効果が高く漏れ磁束が最も少ないタイプです。