日本

TDKは、10m法暗室、3m法暗室、各種シールドルームにてEMC測定・評価サービスを提供します。各種試験・成績書作成の料金はこちらからご確認頂けます。

TDKテクニカルセンター 電波暗室・シールドルームご利用料金表

施設 測定・試験 基本料金
【1日(9時-17時)】
時間外
(17時-21時/hr)
10m法暗室 EMI測定(CISPR11,FCCなど) ¥250,000 ¥40,000
EMS測定(IEC61000-4-2/-3/-6/-8-/-11/-39) ¥300,000
EMS測定(IEC61000-4-4/-5シリーズ)EFT/B・サージ ¥350,000
EMI測定(CISPR25) ¥300,000
EMI測定 IEC62311 ¥300,000
EMC測定 (ISO7637-2/-3) ¥250,000
EMS測定 ISO16750-2 ¥250,000
その他特殊試験 ¥300,000
直流高電圧試験 (500V超~1500V) 基本料金 + ¥100,000
3m法暗室 EMI測定(CISPR11 FCCなど) ¥150,000 ¥35,000
EMS測定(IEC61000-4-2/-3/-6/-8-/-11/-39) ¥170,000
EMS測定(IEC61000-4-4/-5)EFT/B・サージ ¥200,000
EMI測定(CISPR25) ¥170,000
EMS測定(ALSE RPなど) ¥200,000
EMS測定 (ISO11452-2) ¥200,000
EMS測定 (ISO11452-8/-9) ¥200,000
EMI測定 IEC62311 ¥200,000
EMC測定 (ISO7637-2/-3) ¥200,000
EMS測定 ISO16750-2 ¥200,000
その他特殊試験 ¥150,000
直流高電圧試験 (500V超~1500V) 基本料金 + ¥100,000
大電力試験 (24kVA超~36kVA以下) 基本料金 + ¥100,000
シールドルームS1,S2,M,M2 民生機器伝導EMI試験 ¥100,000 ¥30,000
EMS測定 (IEC61000-4-2/-6/-11) ¥100,000
EMS測定(IEC61000-4-4/-5)EFT/B・サージ ¥150,000
CISPR 25 ¥120,000
車載機器ESD試験(ISO10605) ¥100,000
IEC11452-4 BCI試験 SLD_M ¥110,000
IEC11452-4 BCI試験 SLD_S1 ¥120,000
EMS測定(車載機器:7637など) ¥120,000
IEC61000-3-2/-3 高調波・フリッカ(16A以下) ¥150,000
IEC61000-3-11/-12 フリッカ・高調波 (16A超1φ75A以下, 3φ60A以下) ¥250,000
EMI測定 IEC62311 ¥150,000
EMC測定 (ISO7637-2/-3) ¥120,000
EMS測定 ISO16750-2 ¥120,000
その他特殊試験 ¥100,000
リバブレーションチャンバー IEC 61000-4-21, ISO 11452-11 ¥150,000
大電力試験 (24kVA超~36kVA以下) 基本料金 + ¥100,000
リバブレーションチャンバー 直流高電圧試験 (500V超~1500V)

試験成績書作成料金

測定終了後に当日お渡しする測定結果 無料

試験成績書作成料金 (VLAC、FCC、GM、Ford)

EMI(エミッション)測定試験 1通 ¥20,000
EMS(イミュニティ)測定試験 1通 ¥20,000
EMI(エミッション)試験+EMS(イミュニティ)試験 1通 ¥40,000

試験成績書作成料金 (CEマーキング)

EMI(エミッション)測定試験 1通 ¥10,000
EMS(イミュニティ)測定試験 1通 ¥10,000

試験成績書作成料金 (VCCI)

EMI(エミッション)測定試験 1通 ¥5,000

予約の申込期限

(1)予約の申込期限は、以下のとおりです。

  1. ・試験予定日の21営業日以上前に仮予約した場合. . . 試験予定日の20営業日前17:00まで
  2. ・試験予定日の20~3営業日前に仮予約した場合. . . 仮予約日の翌々営業日17:00まで
  3. ・試験予定日の2営業日前以降. . . 仮予約を受け付けない
  4. ※試験申込書を弊社が受領することにより、本予約が確定いたします。
  5. ※予約の申込期限までに弊社が試験申込書を受領しない場合、仮予約は、自動でリリースします。この場合、キャンセル費用は、発生いたしません。
  6. ※営業日は、弊社HP上の予約状況に記載されているカレンダーを基準としています。

キャンセルポリシー

予約のキャンセルまたは日程変更を受領した日 キャンセル料金
試験予定日の 21営業日以上前 見積書に記載されている金額の 0%
20~11営業日前 10%
10~6営業日前 20%
5~2営業日前 40%
前日~当日 100%
試験開始後 キャンセルまたは日程変更をご連絡いただいた日数を問わず 100%

お客様都合によるキャンセルに伴う利用制限

  1. ・お客様都合によるキャンセル(予約・仮予約に拘わらず)が同一プロジェクト(または同部署)において、
     通期(4月~翌3月)で累計20日以上発生した場合はご利用を制限させていただく可能性がございます。
     以降の利用制限については別途ご連絡いたします。
  2. ・利用制限が発生した場合、現在の予約が全てキャンセルされます。

備考

  1. (1)施設使用料金は、午前9時から午後5時までの料金です。
  2. (2)時間外の施設使用料金は、1時間当たり上記時間外料金が追加となります。
             時間外料金は30分毎に1時間料金の半額を加算させて頂きます。
  3. (3)試験成績書作成料金は郵送代を含んでいます。
  4. (4)試験内容により使用施設が限定されることがあります。事前にご相談ください。
  5. (5)表示金額に消費税は含まれておりません。請求書発行の際、別途消費税が加算されます。
  6. (6)本施設ご利用の際、オペレータが立ち会います。
  7. (7)ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

※ ご予約・お問合せにつきましては、「所在地・連絡先」のページをご覧ください。

メールでのお問合せ・EMC試験のお申込みはこちら

【お願い】
・お問い合わせにあたってはお客様の情報の扱いについて下記の内容に同意いただく必要があります。
(ご確認の上、同意いただける場合は、チェックボックスをクリックしてください)
・正しくご記入いただけない場合やお問い合わせ内容によっては、回答できない場合がございます。
・お問い合わせ内容によっては、回答にお時間をいただく場合がございます。

弊社は、本ページ上でご入力いただいたお客様の情報を、弊社のプライバシー・ポリシーに従って利用いたします。
弊社によるお客様の情報の利用およびEメールでのご連絡に同意いただける場合は、
下のチェックボックスをチェックして「メールでのお問い合わせ」をクリックしてください。

必須項目です