フラッグシップモデルとして超小型DC-DCコンバータ CCG 6Wと10Wモデルを2023年3月にリリースしました。
・ 超小型 / 実装面積の省スペース化
・ 広い入力電圧 / 動作周囲温度範囲
・ 実装端子形状にSMDタイプとDIPタイプ用意
お客様装置のさまざまなご要望にお応えします
製品カタログ プロダクトオーバービュー
テクニカルデータ プレスリリース
パワーマッチングチャート(Power Matching Chart)
電源製品の使用環境(入力電圧・出力電圧・風速・温度Ta/Tc・出力電流)を選択すると、製品のディレーティング条件を満たすかどうかの確認や外付抵抗値の計算が行えるページです。
※「パワーマッチングチャート」とは
分かりやすく・簡単にディレーティングをシュミレーションすることができるツール
電気系 YouTuber “エンジャー”氏と
ノイズフィルタ動画コラボ中‼
エレクトロニクス系のエンジニアに役立つ情報をお届けするYouTuberとして活躍中のエンジャー / Engeer 氏とコラボした動画を作成しています。ぜひご覧ください!

第一弾:正しいノイズフィルタの選び方
第二弾:ノイズフィルタの向きと入出力インピーダンスの関係について