Geschirmte Räume bieten Schutz vor elektromagnetischen Feldern. Um zu verhindern, dass Störungen oder Überspannungen in einen geschirmten Raum eindringen oder aus ihm austreten, müssen alle Leitungen, die durch die Abschirmung laufen, mit geeigneten Filtern ausgestattet werden. TDK bietet ein breites Spektrum an EMV-Filtern für geschirmte Räume. Sie können zwischen verschiedenen Filtern für AC- und DC-Netzleitungen, Signalleitungen und dem erforderlichen Installationszubehör wählen. Auf Wunsch werden die Filter mit einer EMP/HEMP-Schutzeinheit ausgestattet.
Unsere Standard-EMV-Filter für geschirmte Räume sind mit einem HF-dichten Gehäuse für die Wandmontage ausgestattet und umfassen je nach Anforderung zwei oder mehr Filterkreise. Für höhere Stromstärken werden die Filter als HF-dichte Schränke ausgeführt.