Leistung
TDK war weltweit das erste Unternehmen, das TMR-Sensoren für Automobile auf den Markt brachte und 2014 mit der Auslieferung begann.
Die TMR-Sensoren von TDK kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, darunter in Automobilen, die zunehmend automatisiert und elektrifiziert werden, in Industrieanlagen, die häufig in staub- und verschmutzungsanfälligen Umgebungen eingesetzt werden, sowie in Konsumgütern, die kompakt sein und einen geringen Stromverbrauch haben müssen.
TDK ist in der Lage, den Bedarf an hochpräzisen Sensoren auf der ganzen Welt mit TMR-Sensoren zu decken, die eine unvergleichlich hohe Winkelgenauigkeit aufweisen.