Oberflächenpotenzial-Sensoren haben ein geringes Gewicht und kompakte Abmessungen. Aufgrund ihrer Gabel-Struktur, die für das Erkennen des Oberflächenpotenzials von geladenen Trommeln optimiert wurde, gewährleisten sie einen stabilen Betrieb. Die proprietäre Feedback-Schaltung von TDK, die dem Sondenteil das vom Sensor gemessene Potenzial zuweist, stellt sicher, dass der Sensor von der Entfernung und den Umgebungsbedingungen unabhängig funktioniert und erlaubt eine hochgenaue Potenzialermessung. Diese kompakten Sonden können an fotosensitiven Trommeln installiert werden. Oberflächenpotenzial-Sensoren werden unter anderem verwendet, um bei Multifunktionsdruckern (MFP) das Oberflächenpotenzial von Tonertrommeln zu erkennen.