Schaltfunkenstrecken (SSG) sind aktive Bauelemente, die auch nach Tausenden von Zündvorgängen noch zuverlässig funktionieren. Sie nutzen die Vorteile des Prinzips der Lichtbogenentladung: Die enorme Geschwindigkeit, mit der sich der Lichtbogen bildet (<50 ns) sowie die hohe Stromtragfähigkeit ermöglichen die Erzeugung von Kurzzeitimpulsen (einige 10 μs Dauer) mit extrem hohen Strom- bzw. Spannungsanstiegszeiten bei geringer Verlustleistung. Die Schaltfunkenstrecken können in allen Anwendungen zum Einsatz kommen, bei denen hohe Spannungsimpulse generiert werden müssen, wie beim Zünden von Xenon-Frontscheinwerfern.