Aufwärtstransformatoren sind kohäsive Spulen, die aus einer Primär- und einer Sekundärwicklung bestehen sowie Spannungen erzeugen, die dem Windungsverhältnis und der gegenseitigen Induktionswirkung entsprechen. Durch die automatische Wickeltechnologie ermöglichen die Aufwärtstransformatoren von TDK kleinere Abmessungen und eine stabilere gegenseitige Induktionswirkung als es bei konventionellen Produkten der Fall ist. Sie können in elektronischen Vorrichtungen eingebaut werden, die in den letzten Jahren immer kleiner und flacher geworden sind. Sie bieten sich für Anwendungen, die hohe Spannungen erfordern, wie für Xenon-Blitzlichter und haptische Feedback-Schaltungen, an.
Mehr anzeigen
This product is not recommended for new designs. (December 25, 2020)