CeraLink-Kondensatoren
B58035U5305M052
|
|
Grösse
| Länge(L) |
|
| Breite(W) |
|
| Höhe(H) |
|
Elektrische Kennwerte
| Nominale Kapazität (Typ.) |
|
| Effektive Kapazität (Typ.) |
|
| Anfangs Kapazität |
|
| Spitzen-Betriebsspannung (Max.) |
|
| Nennspannung |
|
| Betriebsspannung |
|
| ESL |
|
| Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 85°C] |
|
| Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 105°C] |
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
CGA5L3C0G2E223J160AA
Capacitance=22nF
Edc=250V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
CeraLink-Kondensatoren
B58031I5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x10.84x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58031U5105M062
1 μF, 500 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58031U7504M062
0.5 μF, 700 V
LxWxT=7.85x7.14x4 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5106M001
10 μF, 500 V
LxWxT=7.4x30x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5205M052
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5205M062
2 μF, 500 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U5305M062
3 μF, 500 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U7105M052
1 μF, 700 V
LxWxT=7.4x6x9.1 mm
CeraLink-Kondensatoren
B58035U7155M052
1.5 μF, 700 V
LxWxT=7.4x9x9.1 mm