CeraLink-Kondensatoren

B58035U9255M001

Produktstatus
Production
Applikation
Automotive
Industrial
Eigenschaft
AEC-Q200AEC-Q200
SerialSerial Design
Serie
FA
Typ
FA10
Anschlussart
SMD with lead frame
Beschreibung
2.5 μF, 900 V
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge(L)
7.40mm ±0.40mm
Breite(W)
30.00mm ±0.50mm
Höhe(H)
9.10mm ±0.50mm

Elektrische Kennwerte

Nominale Kapazität (Typ.)
2.5μF
Effektive Kapazität (Typ.)
1.3μF
Anfangs Kapazität
700nF ±20%
Spitzen-Betriebsspannung (Max.)
1.3kV DC
Nennspannung
900V DC
Betriebsspannung
800V DC
ESL
2nH
Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 85°C]
32Arms
Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 105°C]
23Arms

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Bulk (Tray)
Stückzahl
100pcs
Gewicht
11.5g

B58035U9255M001

Distributor DigiKey Klicken Sie hier, um mehr über diesen Distributor zu erfahren
Link

Jetzt kaufen

Lagerbestand 2,837
Land Mehrere

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...