CeraLink-Kondensatoren

Z63000Z2910Z1Z56

Produktstatus
In Development
Applikation
Automotive
Industrial
Eigenschaft
AEC-Q200AEC-Q200
SoftSoft Termination
Serie
2220
Typ
2220 Soft
Anschlussart
SMD, soft termination
Beschreibung
0.47 µF, 350 V
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge(L)
5.70mm ±0.40mm
Breite(W)
5.00mm ±0.40mm
Höhe(H)
1.60mm ±0.20mm

Elektrische Kennwerte

Nominale Kapazität (Typ.)
470nF
Effektive Kapazität (Typ.)
260nF
Anfangs Kapazität
140nF ±20%
Spitzen-Betriebsspannung (Max.)
455V DC
Nennspannung
350V DC
Betriebsspannung
300V DC
ESL
3nH
Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 85°C]
5.6Arms
Betriebsstrom (Nom.) [100kHz, 105°C]
4.6Arms

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Taping [180mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.29g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...