Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3AD120JYNNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
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
| Q (Min.) |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CC45SL3JD050DYNNA
Capacitance=5pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL
DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-B3DD222KYGNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B
DxT: 10x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
KCZ1210AH900HRTD25
|Z|=90Ω at 100MHz
Rated current=0.1A
L x W x T :
1.25mm x 1mm x 0.5mm
Entstörfilter
MAF1005GAD102AT000
|Z|=1000Ω at 900MHz
Rated current=0.45A
L x W x T :
1.0mmx0.5mmx0.5mm
Chip-Antennen
ANT160920ST-1204A1
Pass Band=902 to 930MHz