Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYGNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(5.50mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10pF ±5%
Nennspannung
3kVDC
Spannungsfestigkeit
6kVDC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
600
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005NP01H180J050BA

Capacitance=18pF
Edc=50V
T.C.=NP0

LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD100JYNNA

Capacitance=10pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD120JYVNA

Capacitance=12pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYNNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYVNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 8.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD100JYGNA

Capacitance=10pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3DD472KYGNA

Capacitance=4.7nF
Edc=2000Vdc
T.C.=B

DxT: 14x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG28C0G1H103JNT00

Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General

Leistungskondensatoren für AC-Filterung (MKP zylindrisch)

B32362A4107J080

1x100uF, 680V AC

75mm(D) x 197mm(H)