Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD050DYGNA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Low DLow Dissipation
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CC45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(7.50mm Max.)
Dicke (T)
6.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
5pF ±0.5pF
Nennspannung
6kVDC
Spannungsfestigkeit
4.5kVAC
Temperaturcharakteristik
SL(+350 to -1000ppm/°C)
Q (Min.)
500
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Documents

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1005C0G1H100D050BA

Capacitance=10pF
Edc=50V
T.C.=C0G

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608C0G2E101J080AA

Capacitance=100pF
Edc=250V
T.C.=C0G

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD101JYGNA

Capacitance=100pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 6.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3FD100JYGNA

Capacitance=10pF
Edc=3000Vdc
T.C.=SL

DxT: 5.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD030CYGNA

Capacitance=3pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD030CYNNA

Capacitance=3pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD030CYVNA

Capacitance=3pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD050DYNNA

Capacitance=5pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD050DYVNA

Capacitance=5pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3JD220JYGNA

Capacitance=22pF
Edc=6000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x6mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free