Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12-E2GA222MYGS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CD45-E2GA222M-GKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(11.50mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen