Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD85-E2GA102MYNS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CD45-E2GA102M-NKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(8.50mm Max.)
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
1nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA2B1X7R1E333K050BC

Capacitance=33nF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD10-E2GA152MYNS

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12-E2GA222MYGS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12ZU2GA472MYNKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD14-E2GA332MYGS

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD16-E2GA472MYGS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD16-E2GA472MYNS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 15.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 7x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA472M-GKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free