Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD14-E2GA332MYNS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CD45-E2GA332M-NKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
13.50mm Max.
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
10.00mm +2.00,-1.00mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
3.3nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
4kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs
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
C1608X7R1E224K080AC

Capacitance=0.22μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1H223K080AE

Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225X7R2A106K250AC

Capacitance=10μF
Edc=100V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA4J3X7R1E225K125AB

Capacitance=2.2μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L1X7R1E106K160AC

Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD12-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 11.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD14-E2GA332MYGS

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 13.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA471K-VKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA222M-NKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-E2GA222M-VKA

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 9x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free