Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD222ZYNNA
|
|
Grösse
| Durchmesser (D) |
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
| Verlustfaktor (Max.) |
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
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CD45-E2GA472M-NKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E
DxT: 13x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD103ZYGNA
Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD103ZYNNA
Capacitance=10nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD222ZYGNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CK45-E3DD222ZYVNA
Capacitance=2.2nF
Edc=2000Vdc
T.C.=E
DxT: 8x5mm ,F: 5mm
Halogen-free
µPOL™ Eingebettete DC-DC-Wandler
FS1604-2500-AL
L x W x T :
3.3 x 3.3 x 1.35mm
Vin: 4.5 to 16V
Vout=2.5V, Iout=4A