Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11-E2GA222MYGS

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CS45-E2GA222M-GKA (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.16, 2016
Last Purchase Order Date : Dec.31, 2017
Last Shipment Date : Mar.31, 2018
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Serie
CS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
10.50mm Max.
Dicke (T)
7.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
2.2nF ±20%
Nennspannung
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
E(+20,-55%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
25mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C2012X7R2E102M085AA

Capacitance=1nF
Edc=250V
T.C.=X7R

LxWxT:2x1.25x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CKG32KC0G3A153J335AJ

Capacitance=15nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3AD151JYNNA

Capacitance=150pF
Edc=1000Vdc
T.C.=SL

DxT: 7.5x5mm ,F: 5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD80ZU2GA152MYNKA

Capacitance=1.5nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 8x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD85-B2GA221KYGS

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 8.5x7mm ,F: 10mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD221KYGNA

Capacitance=220pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD681KYVNA

Capacitance=680pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11-E2GA222MYNS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11-E2GA222MYVS

Capacitance=2.2nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS11ZU2GA472MYGKA

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free