Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA221K-VKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CS45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(6.50mm Max.)
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220pF ±10%
Nennspannung
X1/440VAC, Y2/300VAC
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225C0G3A183G250AC

Capacitance=18nF
Edc=1000V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C3225C0G3B223G250AC

Capacitance=22nF
Edc=1250V
T.C.=C0G

LxWxT:3.2x2.5x2.5mm
High Volt. (1000V and over)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4520C0G3F330K160KA

Capacitance=33pF
Edc=3000V
T.C.=C0G

LxWxT:4.5x2x1.6mm
High Volt. (1000V and over)

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

CGA5L1X8L1H335K160AC

Capacitance=3.3μF
Edc=50V
T.C.=X8L

LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CD45-B2GA221K-VKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x6mm ,F: 10mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA101K-VKA

Capacitance=100pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA151K-VKA

Capacitance=150pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA221K-GKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA331K-VKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA471K-VKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free