Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA681K-NKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CS45
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
(8.00mm Max.)
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±1.50mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680pF ±10%
Nennspannung
X1/440VAC, Y2/300VAC
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Technical Support Tools

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1E474K080AE

Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1H102K080AE

Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1H103M080AE

Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C4532X7R2J104K230KA

Capacitance=0.1μF
Edc=630V
T.C.=X7R

LxWxT:4.5x3.2x2.3mm
Mid Volt. (100 to 630V)

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA471K-GKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-B2GA471K-NKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA102M-NKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA332M-NKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FA22NP02W683JNU06

Capacitance=68nF
Edc=450V
T.C.=NP0

LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FG16X7R1H475KRT06

Capacitance=4.7μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:5.5x6x3.5mm, Lead pitch:2.5mm
General