Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG16X7R1H475KRT06
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke (T) |
|
| Leitungspalt (F) |
|
| Drahtdurchmesser (d) |
|
Elektrische Kennwerte
| Kapazität |
|
| Nennspannung |
|
| Spannungsfestigkeit |
|
| Temperaturcharakteristik |
|
| Verlustfaktor (Max.) |
|
| Isolationswiderstand (Min.) |
|
Weiteres
| Lötverfahren |
|
| Anschlusslänge /Gehäusetyp |
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
C1608X7R1E474K080AE
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H102M080AE
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H103M080AE
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608X7R1H222K080AE
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Soft termination
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532X5R1E156M250KA
Capacitance=15μF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C4532X7R1E106M250KA
Capacitance=10μF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x3.2x2.5mm
General
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA471K-GKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS45-B2GA471K-NKA
Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B
DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA14X7R1H105KRU00
Capacitance=1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4.5x5.5x3mm, Lead pitch:2.5mm
AEC-Q200
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA22NP02W683JNU06
Capacitance=68nF
Edc=450V
T.C.=NP0
LxWxT:7.5x8.5x4.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
High Temp. Application (up to 150ºC)