Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS85-B2GA681KYVKA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
SafetySafety Standard Approved
Halogen-freeHalogen-free
Serie
CS
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Durchmesser (D)
8.50mm Max.
Dicke (T)
5.00mm Max.
Leitungspalt (F)
7.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.60mm ±0.05mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
680pF ±10%
Nennspannung
X1/440VAC, Y2/300VAC
Spannungsfestigkeit
2.6kVAC
Temperaturcharakteristik
B(±10%)
Verlustfaktor (Max.)
2.5%
Isolationswiderstand (Min.)
10000MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1000pcs
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
C1608JB1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=JB

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X5R1C106M080AB

Capacitance=10μF
Edc=16V
T.C.=X5R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

C1608X7R1H154K080AB

Capacitance=0.15μF
Edc=50V
T.C.=X7R

LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CC45SL3DD331JYVNA

Capacitance=330pF
Edc=2000Vdc
T.C.=SL

DxT: 11.5x5mm ,F: 7.5mm
Low Dissipation
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CK45-B3AD471KYGNA

Capacitance=470pF
Edc=1000Vdc
T.C.=B

DxT: 5.5x5mm ,F: 5mm
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS14-F2GA103MYVKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS15-E2GA472MYVS

Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 14.5x7mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA102M-VKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 6.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-E2GA332M-VKA

Capacitance=3.3nF
Edc=400Vac
T.C.=E

DxT: 10x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS45-F2GA103M-VKA

Capacitance=10nF
Edc=400Vac
T.C.=F

DxT: 14.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free