Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK11X5R1C226MN006

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG11X7R1C226MRT06 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.50mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke (T)
4.00mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
22μF ±20%
Nennspannung
16VDC
Spannungsfestigkeit
40VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
7.5%
Isolationswiderstand (Min.)
4MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
1500pcs