Durch Verbesserungen beim Aufbau dünnerer keramischer Dielektrikumschichten und durch eine optimierte Vielschicht-Laminierungstechnologie mit niedriger Restinduktivität und einem günstigen Frequenzgang wurde eine hohe Kapazität erreicht. Unter den spezifizierten Umgebungsbedingungen wird eine hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Zudem wurden die Anschlussdrähte mit einem „Knick“ versehen, so dass eine konstante Bauhöhe gewährleistet ist. Dadurch werden beim Löten auch die Gase besser abgeleitet, was die Lötbarkeit deutlich verbessert. Zur automatischen Bestückung stehen Gurtungsspezifikationen zur Verfügung, so dass sich die On-Board-Kosten verringern.