Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK14X5R1A106KR020

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG14X7R1A106KRT00 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
10μF ±10%
Nennspannung
10VDC
Spannungsfestigkeit
25VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
10MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs