Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK14X7S2A224KR020

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG14X7S2A224KRT00 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
MidMid Voltage (100 to 630V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.50mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm ±0.80mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
220nF ±10%
Nennspannung
100VDC
Spannungsfestigkeit
250VDC
Temperaturcharakteristik
X7S(±22%)
Verlustfaktor (Max.)
5%
Isolationswiderstand (Min.)
2272MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
5mm for Bulk
AEC-Q200
NO
Stückzahl
500pcs