Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)

FK18X5R1A475KR006

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : FG18X5R1E475KRT06 (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
GeneralGeneral (Up to 50V)
Serie
FK
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.00mm Max.
Breite (W)
5.50mm Max.
Dicke (T)
2.50mm Max.
Leitungspalt (F)
2.50mm +0.50,-0.20mm
Drahtdurchmesser (d)
0.50mm +0.10,-0.03mm

Elektrische Kennwerte

Kapazität
4.7μF ±10%
Nennspannung
10VDC
Spannungsfestigkeit
25VDC
Temperaturcharakteristik
X5R(±15%)
Verlustfaktor (Max.)
10%
Isolationswiderstand (Min.)
21MΩ

Weiteres

Lötverfahren
Wave (Flow)
Iron Soldering
Anschlusslänge /Gehäusetyp
Taping
AEC-Q200
NO
Stückzahl
2000pcs